0205000211-RL6000

0205000211-RL6000
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 32 mm X 40 mm, Dirección de la rosca: Derecha, ±12 µm/300mm, Cantidad de surcos: 4

Corte de longitud:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 30.90 mm (1.217 in)
D2 28.26 mm (1.113 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 32 mm
Diámetro de la raíz 28,300 mm (1,114 in)
Avance 40,0 mm
Longitud roscada del husillo 6.000,00 mm
Precisión de avance 12 µm/300mm
Cantidad de surcos 4
Material Acero de aleación
Tamaño del cojinete liso del extremo 25 mm
Tipo de rosca Roscado
Peso total 0,006 kg/mm

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?