Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

O número de peça 2CA é uma guia linear de eixo duplo com suporte na extremidade e uma teia conectando os eixos. O design maximiza o torque e melhora drasticamente as características de deflexão. Quando for necessária mais rigidez, use essa peça em aplicações com suporte na extremidade.

Características:
  • Rolamentos Super Smart Ball Bushing
  • Dois trilhos de guias paralelos pré-alinhados com teia de conexão (soldados juntos) para uma instalação rápida e fácil.
  • Design vertical ou horizontal
  • Tamanhos em polegadas
  • Carro de transporte preto e suporte na extremidade
  • Orifícios roscados de montagem no carro de transporte
  • Orifícios de montagem transversais e escareados no suporte na extremidade
Componentes:
  • (1) Carro de transporte integrado
  • (4) Rolamentos Super Smart Ball Bushing do tipo aberto
  • (1) Teia do eixo gêmeo
  • (2) Suportes na extremidade

2CA. Na imagem acima, à esquerda vemos a configuração horizontal, e à direita vemos a configuração vertical.

back to top