Skip to content Skip to navigation

Manutenção

Os rolamentos Thomson Ball Bushing® são fornecidos com óleo anticorrosivo (a menos que haja especificação contrária). O óleo anticorrosivo não é um lubrificante adequado para o uso. Antes da instalação, os rolamentos precisam receber uma pequena quantidade de graxa ou óleo para funcionar corretamente. A escolha do lubrificante depende de diversos fatores. Veja a seguir algumas diretrizes.

Aplicações gerais: lubrificante EP2 (NLGI de grau 2 para pressão extrema)
Aplicações de grau alimentício: Thomson Linear Lube (graxa sintética à base de Teflon)

A frequência de lubrificação depende de:
  • Ciclo de trabalho
  • Ambiente
  • Nível de contaminação
  • Pelo menos uma vez ao ano ou a cada 100 km de deslocamento

Como lubrificar

back to top