Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Os números de peça 1VA utilizam rolamentos FluoroNyliner Bushing em vez de rolamentos Super Smart Ball Bushing. FluoroNyliners são buchas planas sem componentes de recirculação. Uma vez que não há elementos de rolagem, elas podem usar um eixo de aço inoxidável para melhorar a resistência à corrosão. Será necessária mais força de impulso para mover uma carga, em comparação a um conjunto semelhante com rolamento Ball Bushing.

Características do FluoroNyliner:
  • Feito de componentes de polímero avançado
  • Praticamente imune a ambientes adversos, como condições de lavagem com água e interferência magnética
  • Pode ser usado em aplicações de movimento linear e rotativo (rolamentos Ball Bushing não podem ser usados em aplicações de movimento rotativo)
  • Temperatura de operação: -240 °C (-400 °F) a 270 °C (550 °F)
  • tamanhos em polegadas
  • Blocos de descanso preto e suporte de trilho
  • Orifícios transversais de montagem no bloco de descanso e suporte de trilho
Componentes:
  • (2) Buchas FluoroNyliner em ambos:
    • (2) Blocos de descanso simples
    • (1) Bloco de descanso gêmeo
  • (1) O conjunto de suporte usa eixo de aço inoxidável em ambos:
    • (1) Conjunto do trilho e do eixo
    • (1) Eixo e (2) blocos de suporte da extremidade

1VA. Na imagem acima, o item à esquerda mostra a opção de dois blocos de descanso simples e o item à direita mostra a opção de um bloco de descanso gêmeo.

back to top