Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


NEFF em unidades de medida métricas

  • Precisão de avanço de P3 (±12 µm/300 mm)
  • Precisão de avanço de P5 (±23 µm/300 mm)
  • Não pré-carregada e pré-carregada
  • Pré-carga de 1 a 3% com porca única de 4 pontos
  • Pré-carga de 10% com porca dupla em diversas configurações de montagem
  • Disponível nas configurações de montagem DIN 69051 e Thomson

Vantagem

  • Operação suave
  • Limpadores de borracha de nitrilo butadieno com formato

Benefícios

  • Qualidade de aterramento com preço de laminado
  • Substituição simples para montagem DIN
  • Flange interno
  • Limpadores incluídos

Alto desempenho com preço de laminado

back to top