Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Configuração padrão

  • Parafusos de 10 e 12 mm de diâmetro
  • Parafusos de até 1800 mm de comprimento
  • Porcas esféricas com interface de montagem roscada (TSI), flangeada (FSI) ou redonda (RSI)
  • Construção em aço carbono
  • Sistema de retorno da esfera interna
  • Repetibilidade de desempenho (recuo de 0,05 mm)
  • Precisão de avanço de ± 52 μm/300 mm (T7)
  • Parafusos de esfera – laminados de precisão
  • Parafusos de esfera – revestidos de precisão

Configurações opcionais disponíveis

  • Revestimentos customizados disponíveis (cromo denso fino)
  • Suportes de rolamento disponíveis apenas para 12 mm


Disponibilidade do produto

back to top