Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Os motores usados têm as mesmas especificações, independentemente da orientação.

Oferecemos parafusos de avanço motorizados nos seguintes tamanhos de motor:
  • NEMA 8
  • NEMA 11
  • NEMA 14
  • NEMA 17
  • NEMA 23
As configurações padrão de pilha e amperagem estão disponíveis como mostra a tabela abaixo.

Condições padrão do motor de passo

Pilha
Pilha refere-se ao comprimento do rotor dos motores. Um motor de pilha dupla terá um comprimento maior do que um motor de pilha simples do mesmo tamanho e design. Um motor de pilha dupla fornece mais torque do que um motor de pilha simples semelhante.

Corrente ou amperagem nominais disponíveis
Em uma tensão constante, um motor de amperagem maior produzirá mais torque. No caso de um motor de passo, é necessário levar em conta a corrente nominal do motor. Se não houver fornecimento de corrente suficiente, o torque de saída do motor não será otimizado, e o sistema terá um desempenho inferior. Se houver excesso de corrente, o motor poderá superaquecer, danificando os enrolamentos do motor.
back to top