Skip to content Skip to navigation
Série PC<sup>TM</sup> da Thomson - Atuadores Lineares de Precisão

Série PCTM da Thomson - Atuadores Lineares de Precisão

Os novos atuadores elétricos Thomson da Série PC são projetados para oferecer desempenho superior, poupando tempo e dinheiro com o fácil dimensionamento e seleção do produto, instalação rápida e confiável, e manutenção reduzida.

Personalize sua solução e selecione dentre os comprimentos de curso mais longos disponíveis na indústria, e utilize uma solução de montagem plug and play que acomoda mais de 600 tipos de motores e tamanhos. A densidade de potência excepcional da Série PC permite que você construa uma máquina mais silenciosa e mais compacta.

NOVO! Gravação de Webinar da Série PC: Substitua os Atuadores Pneumáticos por Elétricos >

Visão geral

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!

Especificações da Série PC

ESPECIFICAÇÕES PC 25 PC 32 PC 40
Tipo de parafuso parafuso esférico parafuso esférico parafuso esférico
Máx. Carga (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Máx. Curso: mm (pol) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Máx. Velocidade: m/s (pés/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Tamanho do Perfil (L x A) mm (pol) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Diâmetro do Parafuso: mm (pol) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Passo do Fuso: mm (pol) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0.39, 0,79)
Classe de proteção IP65 IP65 IP65

Benefícios da Série PC: Projetado para Oferecer Valor

  • Alta repetibilidade, precisão de posicionamento
  • Operação suave e silenciosa, ruído reduzido
  • Alta capacidade de carga lateral
  • Extremidade da haste integrada anti rotacional
  • Manutenção rápida e fácil
  • Indicado para cargas pesadas e ambientes severos
  • Alta densidade de energia e longa vida
  • Sem pontos de coleta durante a lavagem
  • Taxa IP 65 apropriada para ambientes severos
  • Resistência à corrosão
  • Montagem simples de acessórios ISO padrão
back to top