PC25LX046B03-0100PM1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Precision, Motor not included, 100 mm Stroke, 3 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 1250 N
Lead Time:
3 Weeks
- Compacto, robusto e confiável
- IP65 como padrão
- Porca esférica de alta precisão
- Tubo de extensão de aço inoxidável
- Adaptador de haste macho de aço inoxidável
- Lubrificação de ponto único
- Parafuso esférico de diâmetro largo
- Smooth exterior profile
- Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático