PC32PA026B04-0150RF1

PC32PA026B04-0150RF1
PC32PA026B04-0150RF1

Actuator, Precision, Motor not included, Belt Gear Drive, Parallel, 150 mm Stroke, 4 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 3200 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável
  • Lubrificação de ponto único
  • Parafuso esférico de diâmetro largo
  • Smooth exterior profile
  • Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]255 mm
Diâmetro do parafuso, nominal12 mm
Smáx (lançamento)150 mm
Travel Per Shaft Rev4 mm