PC25LX009B10-0100TM1

PC25LX009B10-0100TM1
PC25LX009B10-0100TM1

Actuator, Precision, Motor not included, 100 mm Stroke, 10 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 1250 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável
  • Lubrificação de ponto único
  • Parafuso esférico de diâmetro largo
  • Smooth exterior profile
  • Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]201.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Smáx (lançamento)100 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm