3/8 G SS CTL

3/8 G SS CTL
3/8 G SS CTL

Shaft, 0.3740 / 0.3745 in Diameter, Classe G, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 45 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Esfera ranhurada para usar com a bucha Super Ball da Thomson
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080" para classe L, S, D e M e de 0,000050" para classe N.
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Eixo classe G é ranhurado após endurecimento

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.3740 / 0.3745 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
Comprimento45 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse G 
Cônico0.0001 in
Dureza50 Rockwell C Min. 
Linearidade0,002 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialStainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Número UPC662486934479 
Profundidade do encaixe0.027 in
Redondeza0.000080 in
Weight0.031 lb/in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?