SPB6-BG

SPB6-BG
SPB6-BG

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.375 in, Fechado, Autoalinhamento, Ball Groove; Usar com 0.375 in Diameter Classe G Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 127,85 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe G
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.75 in
[A2]1.13 in
[B]1.31 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
[E1]1.438 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]0.875 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.7 in
[G1]0.41 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.5 in
[H1]0.94 in
[N]0.16 in