SB6

SB6
Suporte na extremidade, polegada

Suporte na extremidade, polegada, .375 in Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$36.05 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 1.6300
[A2] 0.6900
[B] 0.5600
[dia] 0.3750
[E] 1.2500
[H] 0.7500
[H1] 1.1900
[H2] 0.2500
[N] 0.1600

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Ferro maleável
Diâmetro 10 mm / 0,375 in
Peso 0,050

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?