TWN6-BG

TWN6-BG
TWN6-BG

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.375 in, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Ball Groove; Usar com 0.375 in Diameter Classe G Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe G
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.75 in
[A2]1.13 in
[B]2.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
[E1]1.438 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.5 in
[G1]1.37 in
[G2] Acesso para lubrificaçãooil lubricant fitting 
[H]0.5 in
[H1]0.94 in
[N]0.16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número UPC662486951704 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse G 
Weight0.28 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica200 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?