Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Questo è l'unico , l'originale Supernut®. Il dado SN è stato una delle migliori vendite di Thomson BSA degli ultimi 25 anni. Offerto in un'ampia gamma di taglie per adattarsi alle viti da 3/16" a 1 1/2" di diametro. Costruito con un polimero che offre un'altissima eccellenza e resistenza all'usura, questo dado è adatto per chi cerca una madrevite ad alte prestazioni in un involucro compatto. Se serve un funzionamento privo di gioco, prova i nostri prodotti SNAB o XC . Offerto con montaggio filettato, disponibile con montaggio a flangia.
Dia. (mm) |
Filetto (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Dia. (in) |
Filetto (in pollici se non diversamente indicato) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
GRUPPI MADREVITI | |||
Gruppi madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Gruppi madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
CHIOCCIOLE PER MADREVITI | |||
Chiocciole per madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Chiocciole per madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].