Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le viti con filetto a V Thomson BSA offorno la possibilità di reggiungere risoluzioni di posizionamento molto alte. L'avanzamento al giro può scendere fino a .0125 pollici che le rende utili nelle applicazioni come nei mircoscopi ed i luoghi dove la regolazione fine è critica. Alcune taglie sono disponibili in acciaio 1018 . Abbinamento di Supernuts e viti sinistrorse su richiesta speciale. l'acuratezza del filetto è di .015 in/ft.
Dia. (in) |
Filetto (in) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.0125 | .0208 | .0250 | .0278 | .0313 | .0333 | 0.357 | 1 mm |
.0417 | .0500 | .0625 | .0769 | .0833 | ||
6 mm |
X | |||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1/2 | X | X | X | X | X |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].