Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Il design SNAB con attacco a vite di Thomson offre la massima flessibilità di progettazione, consentendo assemblaggi anti gioco attraverso diametri di un pollice. Frequentemente imitato, questo design assicura la massima semplicità. Leggermente meno rigido dei dadi per madreviti della serie XC, è comunque in grado di azzerare il gioco fino al peso di precarico indicato nelle specifiche di catalogo. Tutti i modelli SNAB sono realizzati in Acetal lubrificato internamente, che assicura un’eccellente lubrificazione e un’usura molto ridotta.
Diametro (mm) |
Passo (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||
6 | X | ||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
24 | X |
Diametro (pollici) |
Diametro (pollici) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.031 | ,05 | ,063 | 2 mm |
,083 | ,1 | 3 mm |
,125 | 4 mm |
,167 | ,2 | ,25 | ,3 | ,375 | ,5 | ,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||
3/16 | X | X | |||||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
1.0 | X | X | X | X | X | X |
GRUPPI MADREVITI | |||
Gruppi madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Gruppi madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
CHIOCCIOLE PER MADREVITI | |||
Chiocciole per madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Chiocciole per madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].