Skip to content Skip to navigation
Miniature Lead Screws

Miniature Lead Screws

Con diametri ridotti fino a due millimetri e chiocciole senza gioco opzionali, le madreviti miniaturizzate di Thomson consentono ai progettisti di lavorare con dimensioni un tempo ritenute impossibili. Configurabili, personalizzabili e leggere, queste madreviti contribuiscono a ridurre peso e dimensioni delle applicazioni senza venire a compromessi con precisione, durata o funzionalità.

Panoramica

Fai clic qui per ottimizzare il design scegliendo una soluzione di madrevite e chiocciola personalizzata.
Configurazioni di madreviti miniaturizzate
Diametri Da 2 a 4 mm
Passi Da 0,375 a 8 mm
Lunghezze Fino a 150 mm
Estremità azionata Accoppiatore integrato
Cuscinetto sovradimensionato
Cuscinetto standard
Estremità rivestita
Chiocciole Montaggio su flangia, gioco standard
Montaggio su flangia, senza gioco
Montaggio filettato, gioco standard
Montaggio filettato compatto, gioco standard
Estremità con supporto Estremità rivestita
Cuscinetto radente

 

Specifiche di base
Madreviti 2 mm 3 mm 4 mm
Diametro maggiore [mm] 2 3 4
Accuratezza di avanzamento [mm/mm (in/in)] 0,0005 (0,0005)
Rettilineità [mm (in)] 0,05 (0,002)
Senso del filetto dx
Lunghezza max. filetto [mm (in)] 150 (5,9)
Velocità max. [giri/min] 1000
Coppia max. in ingresso accoppiatore integrato [N-m (oz-in)] 1,1 (150)
Materiale acciaio inox
Peso [mg/mm (oz/in)] 26 (0,02) 40 (0,04) 70 (0,06)
Chiocciola 2 mm 3 mm 4 mm
Coppia di trascinamento per chiocciola minima [mN-m (oz-in)]
moto per inerzia
Coppia di trascinamento per chiocciola senza gioco [mN-m (oz-in)]
3,5 (0,5)
Capacità di carico dinamico per chiocciola standard [N (lbf)]
8,9 (2) 22,2 (5) 44,5 (10)
Capacità di carico dinamico per chiocciola senza gioco [N (lbf)]
4,4 (1) 11,1 (2,5) 22,2 (5)
Durata min. per chiocciola standard [giri]
200 milioni
Durata min. per chiocciola senza gioco [giri]
100 milioni
Temperatura max. [°C (°F)] 82 (180)
Coefficiente di attrito 0,12-0,16
Efficienza % 37 - 79
Max. gioco assiale per chiocciola standard [mm (in)]
0,058 (0,0023) 0,058 (0,0023) 0,064 (0,0025)
Max. gioco assiale per chiocciola senza gioco mm (in)]
0
Ripetibilità di posizionamento per chiocciola standard [mm (in)]
0,013 - 0,058
(0,0005 - 0,0023)
0,013 - 0,058
(0,0005 - 0,0023)
0,013 - 0,064
(0,0005 - 0,0025)
Ripetibilità di posizionamento per chiocciola senza gioco [mm (in)]
< 0,013 (0,0005)
Materiale PEEK per cuscinetti
Disponibilità prodotti
Diametro [mm] Passo [mm]
0,375 0,5 0,75 1 1,5 3 4 6 8
2
3
4

Per la disponibilità di altre tipologie consulta il catalogo delle madreviti standard. Per diametri e/o passi personalizzati contatta l'assistenza clienti Thomson per maggiori informazioni.

Caratteristiche principali delle madreviti miniaturizzate

  • Diametri ridotti fino a 2 mm
  • Design senza gioco opzionale
  • Lavorazione estremità personalizzabile, rivestimenti speciali, design chiocciola unico, configurazioni estremità
  • Accoppiatore integrato per facilità di montaggio, con brevetto in attesa di concessione

Applicazioni delle madreviti miniaturizzate

  • Dispositivi medicali portatili
  • Stadi lineari XY miniaturizzati
  • Micropinze
back to top