Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'economico dado avanzato anti-gioco Thomson BSA AFT offre prestazioni eccellenti fino a 10 lbs. Si aggiunge alle dimensioni della vite trapezia da 3 / 8 di pollice di diametro fino a 7 / 16 pollici con le versioni metriche disponibili. Per le applicazioni OEM, questo dado rimuove efficacemente gioco e mantiene bassa coppia di trascinamento per agevolare il movimento. Il meccanismo anti-gioco si regola a seconda della normale usura tra vite e dado. Una flangia integrale fornisce un collegamento facile all'applicazione.
Filetto (mm.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
Dia. (mm.) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
Filetto (in.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063 | 0.083 | 0.100 | 0.125 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 1.000 | 1.200 | ||
Dia. (in.) |
||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
GRUPPI MADREVITI | |||
Gruppi madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Gruppi madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
CHIOCCIOLE PER MADREVITI | |||
Chiocciole per madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Chiocciole per madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].