Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ha progettato e realizzato le madreviti con la qualità più elevata del settore. Ora i modelli classici Supernut sono disponibili con montaggio filettato e misure metriche. I dadi in plastica, lubrificati internamente, funzionano senza l'aggiunta di lubrificante e l'assenza di vibrazioni dovute alla ricircolazione delle sfere comporta un'ulteriore riduzione del rumore rispetto alle viti a sfere. Sono previste dimensioni di filettatura metriche da 10 mm a 24 mm; il dado è di colore nero per distinguerlo facilmente dalle versioni SN in pollici.
Dia. (mm) |
Passo (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
GRUPPI MADREVITI | |||
Gruppi madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Gruppi madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
CHIOCCIOLE PER MADREVITI | |||
Chiocciole per madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Chiocciole per madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].