Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Quando un dado in plastica semplicemente non ce la fa, Thomson BSA offre i dadi in bronzo standard . I dadi di bronzo possono sopportare carichi maggiori dei dadi in plastica, rendendoli perfetti per le applicazioni con carichi alti. Thomson BSA usa i cuscinetti in bronzo SAE 660 che fornisce un'eccellente capacità di carico, buona resistenza all'usura e minore sensibilità ai danni da impatto e da carichi impulsivi. Se richiesto, si può selezionare anche un bronzo particolare. Per prestazioni ottimale, usare sempre il nostro lubrificante TriGEL-600SM per ridurre l'attrito e permettere al nostro sistema di lavorare al meglio.
Lead (in) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | ||
Dia. (in) |
|||||||||
1/4 | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | ||||
1/2 | X | X | |||||||
5/8 | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
GRUPPI MADREVITI | |||
Gruppi madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Gruppi madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
CHIOCCIOLE PER MADREVITI | |||
Chiocciole per madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
Chiocciole per madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].