Skip to content Skip to navigation
Vis V-Thread

Vis V-Thread

Les vis V-Thread de Thomson BSA offrent la possibilité d'obtenir des résolutions de positionnement extrêmement fines.  L'avance par tour peut être aussi petite que 0,0125 pouce ce qui les rend adaptées à des applications telles que des étages de microscope et des endroits où un ajustement fin est critique. Certaines tailles sont disponibles en acier 1018.   Supernuts et vis à gauche correspondantes sur demande spéciale.  Précision du pas de vis de 0,015 po/pied.

Vue d'ensemble

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Laissez Thomson vous guider dans vos choix !
  • Outil de sélection et de dimensionnement des vis à billes et à commande Linear MOTIONEERING® >

Caractéristiques techniques des Vis V-Thread:

Diam.
(po)
Pas de vis (po)
0,0125 0,0208  0,0250 0,0278 0,0313 0,0333 0,357 1
mm
0,0417 0,0500 0,0625 0,0769 0,0833
6
mm
X  
1/4 X X X X X X X X
3/8 X X X X X X
1/2 X X X X X

Points forts des vis V-Thread

  • Acier inoxydable 303 à finition brunie
  • Certaines tailles disponibles en acier 1018
  • Supernuts et vis à gauche correspondantes disponibles sur demande
back to top