![](/ds_images/images_relaunch/What-is-side-loading-and-how-does-it-affect-my-actuator-585x400.jpg)
La carga lateral se produce cuando se aplica fuerza al actuador de forma radial, en lugar de a lo largo del eje de extensión. Se puede generar a partir de una carga desplazada no soportada, un montaje que no está lo suficientemente fijo o cargas externas que empujan contra el actuador, por ejemplo.
La carga lateral empuja los componentes del actuador y los saca de alineación. El tubo de extensión se fricciona contra el tubo de cubierta. La tuerca de bolas no se mueve de manera uniforme a lo largo del husillo. Los engranajes pueden incluso resultar dañados. Puede causar un daño significativo e irreparable en el actuador por culpa del agarrotamiento.
Todas las cargas ejercidas en los actuadores lineales industriales deben estar alineadas con el eje de extensión de la unidad, como se explica en el manual de instalación del actuador y en la sección “Montaje” del glosario del catálogo de actuadores lineales de Thomson.
Los actuadores lineales de precisión están diseñados para soportar algo de carga lateral y cuentan con soporte de cojinete adicional para el tubo de extensión.