XCF4-6X1.5M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
XCF, Antijuego, Acetal, 6 mm x 6 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 44 N Carga dinámica máxima
- El conjunto antijuego del modelo XC cuenta con el diseño de tuerca antijuego más avanzado. La exclusiva y patentada ActiveCAM™ logra un alto nivel de rigidez axial, elimina el juego y proporciona un par de arrastre mínimo. Esta ventaja genera conjuntos de menor costo, mayor rendimiento y duración más prolongada.
- La ActiveCAM™ se ajusta automáticamente al desgaste para eliminar el juego por completo durante toda la vida útil de la tuerca.