SS02187510-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acero inoxidable duro 440C, 7/32 in Diámetro, Grado: 10, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 8,000
- El acero inoxidable tipo 440C tiene propiedades físicas similares al acero cromado con una alta resistencia a la corrosión ante muchos fluidos comunes.
- Es comúnmente utilizado en rodamientos radiales especiales, rodamientos lineales y husillos de bolas, así como también en válvulas de control y bolas de tapado.
- Nuestro productos 440C cumplen con los requerimientos de AMS-5630, y tienen un endurecimiento natural conforme a HRC 60-67 para lograr un acabado de superficie fino y alta capacidad de carga. Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.