SRT4-12X2.5M

SRT4-12X2.5M
SRT4-12X2.5M

Solo husillo de avance, SRT Estilo, Trapezodal , 12 mm X 10 mm, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Acero inoxidable, Número de arranques 4, 144 in Long

Lead Time:  2 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal12 mm
Diámetro raíz0.35 in
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.01 in/ft
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero inoxidable 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?