SRA6-12X2.5M

SRA6-12X2.5M
SRA6-12X2.5M

Solo husillo de avance, SRA Estilo, 12 mm X 15 mm, RH, 250 μm/300mm Lead Accuracy, Acero inoxidable 303, Número de arranques 6, 142 in Long

Lead Time:  2 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal12 mm
Diámetro raíz0.34 in
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±250 μm/300mm
recorrido por revolución del eje15 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero inoxidable 303 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±250 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?