SRA5-10X2.4M

SRA5-10X2.4M
SRA5-10X2.4M

Solo husillo de avance, SRA Estilo, 10 mm X 12 mm, RH, 250 μm/300mm Lead Accuracy, Acero inoxidable 303, Número de arranques 5, 72 in Long

Lead Time:  2 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal10 mm
Diámetro raíz0.29 in
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±250 μm/300mm
recorrido por revolución del eje12 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero inoxidable 303 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±250 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?