SPR4-10X1.5M

SPR4-10X1.5M
SPR4-10X1.5M

Solo husillo de avance, SPR Estilo, Precision, 10 mm X 6 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Acero inoxidable 303, Número de arranques 4, 72 in Long

Lead Time:  2 Days 
por pulgada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensiones

UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended10 mm
Diámetro de husillo, nominal10 mm
Diámetro raíz0.31 in
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±75 μm/300mm
recorrido por revolución del eje6 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialAcero inoxidable 303 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?