SPLN025FSS
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de ejes estriados de bolas de precisión, Con brida, 25 mm Diámetro
- Las ranuras anchas rectificadas de precisión permiten mayor capacidad de traslado de carga y superior rigidez y dureza para manejar mayores cargas de momento.
- El diseño de la ranura es similar a los arcos góticos, lo cual permite holgura angular y juego nulos y convierte al eje estriado de bolas en el elemento ideal para las aplicaciones de alta precisión.
- Un contacto angular de 40° permite que las ranuras operen con mínima fricción y se obtenga una sensibilidad óptima.
- Un diseño simple de retención de bolas permite una eliminación sin desorden de la tuerca estriada.