SPB32OPN-SP

SPB32OPN-SP
SPB32OPN-SP

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 2 in, Abierto, Con alineamiento automático, Ajustable, Bolas de acero inoxidable, retentor y manguito de óxido negro; Usar con 2 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
Corrosion Resistant OptionBolas de acero inoxidable, retentor y manguito de óxido negro 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486872863 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight6 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica1645 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?