RSF8-6X1.5M

RSF8-6X1.5M
Tuerca de avance

RSF, Juego estándar, Acetal, 6 mm x 12 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 111 N Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$19.67 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Los modelos RSF cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
  • La tuerca RSF se desarrolló como una solución más compacta que nuestra línea estándar MTS.
  • Una tuerca económica moldeada por sistema de inyección que resulta ideal para los husillos de avance estándar.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 127,0 mm (5,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
D 254,0 mm (10,00 in)
E 356,0 mm (14,02 in)
F 381,0 mm (15,00 in)
I 787,0 mm (30,98 in)
BCD 1.905,0 mm (75,00 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 6,00 mm (0,236 in)
Avance 12,00 mm (0,472 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca con brida
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0,025 mm (0,0010 in)
Par de arrastre Free Wheeling
Eficiencia 81%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 111,0 N (25,0 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?