PPA2458B6536NLSC

PPA2458B6536NLSC
PPA2458B6536NLSC

Actuador, PPA, 24 V CC, 1500 lbf, 36 in, Interruptores de fin de carrera, Fuelles, Cable length 16.5 in, Flying Leads, 0.37 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  2500 Days 

  • Strong and versatile heavy duty actuator
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S]36 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
Cable length16.5 in
Cable y conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP54 
Manual OverrideOptional 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónInterruptores de fin de carrera 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión24 V CC 
Weight25.4 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.37 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.49 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?