PPA0001B6512NXXX

PPA0001B6512NXXX
PPA0001B6512NXXX

Actuador, PPA, Sin motor, 1500 lbf, 12 in, Sin realimentación, 0.33 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  2500 Days 

  • Actuator with double input shafts to which a customer supplied motor or/and an intermediate shaft can be mounted
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Holding brake prevents back driving
  • Trunnion to clevis mounting
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S]12 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
Cable length0 in
Cable y conectorNo Motor 
End Play, Max0.04 in
Manual OverrideSí 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RealimentaciónSin realimentación 
Reducción de engranaje1:1 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
TensiónSin motor 
Weight10.9 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.33 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.33 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?