MTS6-10X3.3M

MTS6-10X3.3M
Tuerca de avance

MTS, Juego estándar, Acetal, 10 mm x 20 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 333 N Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$27.29 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Los modelos MTS cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
  • Las resinas compuestas con las que se fabrican las tuercas proporcionan una capacidad de lubricación excepcional y un bajo nivel de desgaste.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 1.803,0 mm (70,98 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
D 381,0 mm (15,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 508,0 mm (20,00 in)
I 1.191,0 mm (46,89 in)
BCD 28.575,0 mm (1.125,00 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 10,00 mm (0,394 in)
Avance 20,00 mm (0,787 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca con brida
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0,025 mm (0,0010 in)
Par de arrastre Free Wheeling
Eficiencia 81%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 333,0 N (74,9 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?