MLS14A08-310500P12000N-A000-RS3

MLS14A08-310500P12000N-A000-RS3
Tornillo giratorio

Rotating Screw, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø0.3125 in x 0.500 in lead screw, 12.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$248.46 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[Ls] 12.000
[Lm] 3.403,6 mm (134,00 in)
[Ln] 25.400,0 mm (1.000,00 in)
Dimensiones
Dimension Valor
[A] 16.002,0 mm (630,00 in)
[B] 25.400,0 mm (1.000,00 in)
[D] 317.500,0 mm (12.500,00 in)
[E] 3.556,0 mm (140,00 in)
[F] 4.826,0 mm (190,00 in)
[I] 10.414,0 mm (410,00 in)
[BCD] 22.225,0 mm (875,00 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 14
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 34 mm / 1,34 in
Calificación de corriente del motor 0,88 amps
Corriente de accionamiento recomendada 1,13 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 26
Par de retención 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 3,42 V
Resistencia 3,89 Ω
Inductancia 5.51 mH
Consumo de energía 3.01 W
Inercia del rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,19 kg / 0,41 lbs
Precarga axial 133,45 N / 30,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR4-3108S
Diámetro del husillo de avance 7,94 mm / 0,313 in
Recorrido lineal por revolución 12,70 mm / 0,500 in
Recorrido por paso lineal 0,0635 mm / 0,00250 in
Dirección de la rosca RH
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero A0 = No Machining
Número de pieza de la tuerca RSF3700
Tipo de montaje de la tuerca Brida
Material de la tuerca Acetal
Antijuego axial máximo 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 29,8 N / 6,7 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 29,8 N / 6,7 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 30,2 N / 6,8 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 11,1 N / 2,5 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 21,8 N / 4,9 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 27,6 N / 6,2 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga axial máx. recomendada 222 N / 50 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 80 °C / 176 °F
Vida útil de desplazamiento lineal mínima 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de antijuego Antijuego estándar
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?