MLS11A05-M06060P20300N-A000-RS2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø6.000 mm x 6.000 mm lead screw, 203.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF2500
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.