LC1600N24-250430NE - Producto obsoleto

Producto LC1600N24-250430NE ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

LC1600N24-250430NE
LC1600N24-250430NE

Columna de elevación, LC, Husillo de avance Drive, 24 V CC, 250 mm Smáx. (Carrera), 1600 N, Codificador


  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Thomson Whispertrak™ drive technology

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]430 mm
[S]250 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable length1900 mm
Cable y conectorFlying Leads 
Cable y conectorMolex 8 pin plug 
DriveHusillo de avance 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke250 mm
RealimentaciónCodificador 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensión24 V CC 
Weight9.9 kg

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica1600 N
Duty Cyle10 %
Velocidad de carrera con carga completa6.5 mm/s
Velocidad de carrera sin carga11 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?