AT20A - Producto obsoleto

Producto AT20A ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

AT20A
AT20A

Riel perfilado, Serie T Bola Plataforma, Size: 20 mm, A Style


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction

Dimensiones

dimensions

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
Style NameAncho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.22 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km9000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km11339 N
Valor nominal de carga estática11000 N
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?