8130-448-013

8130-448-013
8130-448-013

BALL NUT,R-3066,KEYWAY,NO V-THREAD, Obsoleto

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal3 in
Holgura, máx.7 in
Holgura, máx.4.75 in
recorrido por revolución del eje0.66 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaNo disponible 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeR-3066 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight11.8 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Par para elevar 1 libra1.87 oz-in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?