8115-448-076 - Producto reemplazado

Producto 8115-448-076 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SBN8280.

8115-448-076
8115-448-076

Solo tuerca esférica, Sistemas heredados MAR Estilo, RF1501, 1.500 in X 1.000 in, No precargada, RH, Acero


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal1.5 in
recorrido por revolución del eje1 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeRF1501 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?