511U45B3G1

511U45B3G1

Carro de bolas serie 500, 45mm, Estándar, largo, Ultraprecisión, Aproximadamente 0.13 C, Preload, Engrasado con Mobilux EP2,

Plazo:  3 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$975.11 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson AccuGlide

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 15.000,0 mm
[J] 50.800,0 mm
[L] 168.600,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 130.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S1] M10
[S2] M12

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro B - Estándar, largo
Tamaño 45
Clase de precisión Ultraprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.13 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 4,200 kg (9,259 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 1.769 N·m (1.305 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 74.700 N (16.793 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 2.229 N·m (1.644 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 94.116 N (21.158 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 4.175 N·m (3.079 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 176.300 N (39.634 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?