4AT20AL1440.0 Y=30.0MM - Producto obsoleto
Producto 4AT20AL1440.0 Y=30.0MM ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Serie T, 20mm, Estándar,
Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- La alta flexibilidad se convierte en un recorrido radial clase N solo de salida.
- La construcción del canal "U" exclusivo permite que el riel se flexione para adaptarse a bases deficientes de máquinas o errores de alineación.
- Instalación menos costosa y más rápida gracias a que se elimina la necesidad de una base mecanizada costosa y herramientas especiales.
- Reemplazo directo para guías de perfiles lineales todas de acero convencionales.