0215200334

0215200334
0215200334

KGF-D-3205-LH-E-KK, Solo tuerca esférica, FK Estilo, 32 mm X 5 mm, Opcional, LH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Acero, 19.3 kN Carga dinámica


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6x1 
[L]57 mm
[L1]10 mm
[L10]6 mm
[L2]57 mm
[L3]6 mm
[L6]6 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]8 mm
Diámetro de husillo, nominal32 mm
Diámetro del rodamiento de bolas3.5 mm
Holgura, máx.0.041 mm
recorrido por revolución del eje5 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaLH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoRevestimiento único 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.7 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica19.3 kN
Carga estática máxima36.3 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?