Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

PC-Serie – Zubehör

Das Zubehör der PC-Serie wird werksseitig montiert, sofern es in der Bestellung spezifiziert wurde, kann aber auch über seine Teilenummer separat bestellt werden.

Vorderer Gabelkopf

Um einen separaten Gabelkopf anbauen zu können, muss die Kolbenstange am Ende ein Außengewinde aufweisen.

Vorderer Gabelkopf

Vordere Montageplatte

Sämtliche benötigten Schrauben zur Montage am Aktuator werden mitgeliefert.

Vordere Montageplatte

Fest montierter Drehzapfen

Die festmontierten Drehzapfen vorne und hinten bestehen aus einer Platte mit zwei Wellen. Sämtliche benötigten Aktuator-Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Bei Aktuatoren mit parallel angebautem Motor wird der hintere Zapfen am Riemengetriebe angebaut (hinterer Zapfen nicht für Einheiten mit Koaxialanbau erhältlich).

Fest montierter Drehzapfen

Verschiebbarer Drehzapfen

Der verschiebbare Zapfen umfasst zwei Klemmeinheiten mit jeweils einer Welle. Die beiden Klemmeinheiten werden an der gewünschten Position um das Profil der Einheit gelegt und mit den beiden Sicherungsschrauben fixiert. Sämtliche benötigten Aktuator-Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.

Verschiebbarer Drehzapfen

Fußbefestigung

Die Fußbefestigung besteht aus einer vorderen und einer hinteren Halterung. Sämtliche benötigten Aktuator-Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.

Fußbefestigung

Zum Seitenanfang