Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

PC-Serie

Eigenschaften:
  • Parallel- oder Koaxialanbau
  • Kolbenstange aus Edelstahl
  • Kugelgewindetrieb
  • IP65 serienmäßig
  • Hub bis 1200 mm
  • Tragzahl bis 6.000 N
  • Motor nicht enthalten
  • Inklusive RediMount™ Motoranbausatz
Erhältliche Größen:
  • PC25
  • PC32
  • PC40

Eigenschaften


Schnittansicht der PC-Serie

Dargestellte Komponenten:
1. Präzisions-Kugelgewindemutter
2. Mutterführung
3. Zentralschmierung
4. Kolbenstange aus Edelstahl
5. Spindel mit großem Durchmesser
6. Glattes Außenprofil
7. Kolbenstangen-Dichtung
8. Edelstahl-Kolbenadapter mit Außengewinde


PC-Serie – Motoranbau

Dargestellte Komponenten:
9. RediMount Motorflansch
10. Große, flexible Kupplung
11. Dichtstopfen
12. Extrabreiter Synchronriemen
13. Klemmelement
14. Beidseitig montierte Riemenscheiben-Lager
15. Großes Gehäuse
Zum Seitenanfang