Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die Produktreihen der ECT- und T-Serie verfügen über ein breites Angebot an Anbau-, Rückführungs- und Antriebszubehör.

Montagezubehör

Für den Anbau eines Präzisions-Linearaktuators müssen die geeigneten Montage- und Adapteroptionen ausgewählt werden. Es stehen mehrere unterschiedliche Optionen zur Auswahl. Allerdings verfügen die ECT- und T-Aktuatoren über Montagebohrungen und T-Nuten, wie wahlweise genutzt werden können.

Zum verfügbaren Montagezubehör gehören:
  • Fußmontagesatz (T90/ECT90 & T130/ECT130)
  • T-Nut-Montageklemmen (nur T-60)
  • Drehzapfen-Montagesätze
  • Kugelgelenkadapter
  • Flansche
Drehzapfen-Montagesätze
Die Position entlang des Profils kann kundenseitig beliebig angepasst werden. Für den T60 ist ein Satz Zapfenhalterungen separat erhältlich.

Die Zapfenhalterungen können ab Werk vormontiert oder separat bestellt und nachgerüstet werden. Bei einer separaten Bestellung sind im Lieferumfang alle notwendigen Schrauben zur Befestigung der Drehzapfen an der Einheit enthalten.


Drehzapfen

Kugelgelenkadapter
Die Kugelgelenk-Option kann ab Werk vormontiert oder separat bestellt werden. Bei einer separaten Bestellung sind im Lieferumfang des Kugelgelenks alle notwendigen Teile zur Befestigung an der Einheit enthalten. Gelenke Typ M verfügen über einen Schmiernippel.

Hinweis: Achten Sie bei einer separaten Bestellung eines Kugelgelenks darauf, dass das Kolbenstangenende einen Außengewinde-Adapter für die Montage aufweist.

Kugelgelenk

Rückführungszubehör – Magnetsensoren

Die in den Präzisions-Linearaktuatoren verwendeten Magnetsensoren bestehen aus einem Reed-Schalter, der in ein Kunststoffgehäuse eingegossen ist. Im Aktuator ist ein Magnet eingebaut, der sich mit der Kolbenstange hin- und herbewegt. Der Magnet löst die Magnetsensoren aus, die an der Außenseite des Schutzrohrs montiert sind. Die Sensoren sind sowohl als Schließer als auch als Öffner erhältlich.

Die Magnetsensoren werden direkt in die Sensornuten an beiden Profilseiten der Einheit montiert. Es ist keine zusätzliche Montagehalterung erforderlich. Der Sensor wird mit zwei M3-Arretierschrauben befestigt.

Antriebszubehör (T-Serie)

Für die T-Serie (Einheiten ohne Motor) ist einiges Antriebszubehör erhältlich:
  • Schneckengetriebe
  • Adapterflansche
  • Riemengetriebe
Riemengetriebe
Ein Riemengetriebe besteht aus einem Zahnriemen, der zwischen zwei Riemenscheiben mit unterschiedlichem Durchmesser läuft. Die Differenz zwischen den Durchmessern bestimmt das Übersetzungsverhältnis. Riemengetriebe sind leise, haben eine mittlere Genauigkeit und erfordern keine Wartung. Bei Überlast kann der Riemen jedoch reißen.
Zum Seitenanfang