Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Unsere Präzisions-Linearaktuatoren teilen sich in drei Produktreihen auf:
  • ECT-Serie
  • T-Serie
  • PC-Serie
Im Folgenden eine Übersicht zu diesen drei Produktreihen.

ECT Parallel- und Koaxial-Aktuator

ECT-Serie

  • Asynchroner Drehstrommotor oder bürstenloser Wechselstrom-Servomotor
    • Parallel- oder Koaxial-Motoranbau
    • Riemengetriebe, Planetengetriebe oder Direktantrieb
  • Kugelgewindetrieb
  • Gleitführungen
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Kolbenstange aus hartverchromtem Stahl
  • In alle Richtungen einbaubar
  • IP65 serienmäßig
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen verfügbar
  • Montagezubehör im Hydraulikzylinderstandard verfügbar
  • Hub bis 2000 mm
  • Tragzahl bis 38.000 N

Beispiele der T-Serie

T-Serie

Identisch mit ECT-Serie, außer:
  • Motor nicht enthalten
  • Inklusive RediMount™ Motoranbausatz
  • Tragzahl bis 60.000 N

PC Serie – Parallel- und Koaxial-Aktuator

PC-Serie

  • Motor nicht enthalten
  • Inklusive RediMount™ Motoranbausatz
  • Parallel- oder Koaxialanbau
  • Kolbenstange aus Edelstahl
  • Kugelgewindetrieb
  • IP65 serienmäßig
  • Hub bis 1200 mm
  • Tragzahl bis 6.000 N
Zum Seitenanfang