Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Eine Vielzahl von ECT-Aktuatoren

ECT-Serie

Eigenschaften:
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Kolbenstange aus hartverchromtem Stahl
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Kugelgewindetrieb
  • Gleitführungen
  • Tragzahl bis 38.000 N
  • Asynchroner Drehstrommotor oder bürstenloser Wechselstrom-Servomotor
  • Parallel- oder Koaxial-Motoranbau
  • Riemengetriebe, Planetengetriebe oder Direktantrieb
  • IP65 serienmäßig
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
Erhältliche Größen:
  • ECT90
  • ECT130

Eigenschaften

T-Nuten

ECT-Modelle verfügen über vier T-Nuten (zwei pro Seite), die über die gesamte Länge des Aktuators verlaufen. Die Abmessungen der T-Nuten zeigt die folgende Abbildung.

T-Nut-Schrauben sind ebenfalls erhältlich.

T-Nut im Detail

Zum Seitenanfang